MLDSET-M1-1600L

Conj. de sensor de segurança

Número de produto: 66900024

Icon Icon Icon
Série MLDSET
Versão especial Indicador luminoso de muting integrado
Funções Conexão alternativa para um segundo sinal de muting
Extensão do Muting-Timeout
Função de habilitação de muting (Muting-Enable)
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável
Laser de alinhamento integrado Não
Elemento refletor para laser de alinhamento Não
Indicador luminoso de muting integrado Sim
Indicador luminoso de status integrado Sim
Tipo de muting Muting sequencial de 2 sensores
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 0 ... 8 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Peso líquido 19.236 g
Tipo de sensores de muting Barreiras de luz retrorreflexivas PRK 25C
Com coluna de dispositivos Sim
Número de sensores de muting 2 Unid.
Altura da coluna sem base 1.600 mm
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Bula - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - MLDSET - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf