MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Unidade de confirmação
Inclui | Fixação de aperto Placa de montagem Unidade de confirmação AC-ABF70.INV |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
Funções | Botão de reinicialização iluminado Liberação em AOPDs com função de muting Reinicialização do intertravamento de inicialização/rearme |
Botão de reinicialização | Sim |
Sinalizador luminoso LED | Sim |
Corrente de chaveamento pelo botão | 1 ... 1.000 mA |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 5.000 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Função | Conexão com CLP |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Dimensões (L x A x C) | 110 mm x 80 mm x 110 mm |
Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
Peso líquido | 620 g |
Cor da carcaça | Cinza Preto |
Tipo de fixação | Placa de montagem |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |