MLD510-RT2

Barreira de luz de segur. de feixes múltiplos, transceiver

Número de produto: 66537100

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLD 500
Tipo de dispositivo Transceiver
Funções Rearme automático
Laser de alinhamento integrado Não
Indicador luminoso de muting integrado Não
Indicador luminoso de status integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 8 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 150 mA, Sem carga externa
Proteção fusível Externa com máx. 3 A
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 380 mA
Indutividade da carga 2.200.000 µH
Capacidade da carga 0,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 25 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 200 Ω
Dimensões (L x A x C) 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.400 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Modelo de CAD 3D - MLD510-RT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf
Certificado - c CSA US - pdf