MLD510-R4E/A
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, receptor
Série | MLD 500 |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Versão especial | Conector fêmea para indicador luminoso de muting externo |
Funções | Rearme automático |
Elemento refletor para laser de alinhamento | Não |
Indicador luminoso de muting integrado | Não |
Indicador luminoso de status integrado | Não |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Número de feixes | 4 Unid. |
Afastamento dos feixes | 300 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 26,5 ... 31,6 V |
Consumo de corrente via circuito AS-i | 50 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
Tipo de tensão | CC |
Tempo de resposta | 30 ms |
Tempo de reativação | 100 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work |
Função | Processo |
Perfil AS-i | Slave seguro |
Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Função | Indicador luminoso de muting externo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
Peso líquido | 2.200 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Suporte giratório |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |