MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2

Conjunto sensor de segurança transmissor

Número de produto: 66900101

Icon Icon Icon Icon
Série MLD-UDC
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Laser de alinhamento integrado
Laser de alinhamento integrado Sim
Indicador luminoso de status integrado Não
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 20 ... 70 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Tensão de alimentação UB 26,5 ... 31,6 V
Consumo de corrente via circuito AS-i 50 mA
Tipo AS-Interface Safety at Work
Função Processo
Perfil AS-i S-7.B.1
Endereço Slave 1..31 programável, padrão=0
Período de ciclo segundo especificação AS-i No máx. 5 ms ms
Peso líquido 6.605 g
Com coluna de dispositivos Sim
Altura da coluna sem base 1.000 mm
Certificações AS-i
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf