MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Conjunto sensor de segurança transmissor
Série | MLD-UDC |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Versão especial | Laser de alinhamento integrado |
Laser de alinhamento integrado | Sim |
Indicador luminoso de status integrado | Não |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Alcance | 0,5 ... 50 m |
Número de feixes | 4 Unid. |
Afastamento dos feixes | 300 mm |
Peso líquido | 9.520 g |
Com coluna de dispositivos | Sim |
Altura da coluna sem base | 1.600 mm |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |