MLD330-RT2M-UDC-1600-S2

Conjunto sensor de segurança transceiver

Número de produto: 426545

Icon Icon Icon
Série MLD-UDC
Tipo de dispositivo Transceiver
Versão especial Indicador luminoso de muting integrado
Indicador luminoso de status integrado
Funções Conexão alternativa para um segundo sinal de muting
Configuração por fiação
Extensão do Muting-Timeout
Função de habilitação de muting (Muting-Enable)
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável
Muting de 2 sensores, controlado por temporizador
Muting sequencial de 2 sensores
Laser de alinhamento integrado Não
Indicador luminoso de muting integrado Sim
Indicador luminoso de status integrado Sim
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Alcance 0,5 ... 8 m
Número de feixes 2 Unid.
Afastamento dos feixes 500 mm
Peso líquido 7.140 g
Com coluna de dispositivos Sim
Altura da coluna sem base 1.600 mm
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MLD 300, MLD 500 - pdf
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Instruções de montagem - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf