MLD300-XT2
Barreira de luz de segurança de feixes múltiplos, transmissor
Série | MLD 300 |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Funções | Redução do alcance |
Laser de alinhamento integrado | Não |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
MTTFd | 204 anos, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Alcance | 20 ... 70 m |
Número de feixes | 2 Unid. |
Afastamento dos feixes | 500 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 50 mA, Sem carga externa |
Proteção fusível | Externa com máx. 3 A |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 200 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
Peso líquido | 1.400 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Suporte giratório |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |