MLC530R14-1800
Cortina de luz de segurança, receptor
Série | MLC 500 |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Proteção para os dedos |
Pacote de funções | Extended |
Funções | Blanking fixo com tolerância de 1 feixe Blanking fixo sem tolerância Blanking fixo sem tolerância, ativável/desativável durante a operação Blanking flutuante, comutável em operação para «blanking fixo» Combinação blanking flutuante/fixo, comutável em operação para «blanking fixo» Comutação do canal de transmissão Configuração por fiação Integração «Circuito de segurança provido de contatos» Integração «Saídas eletrônicas de chaveamento de segurança» Intertravamento de inicialização/rearme (RES) MaxiScan Monitoramento dos contatores (EDM) Muting de 2 sensores, controlado por temporizador Muting parcial Resolução reduzida, comutável em operação para «blanking fixo» |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Resolução | 14 mm |
Altura da área de proteção | 1.800 mm |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 150 mA |
Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensão | CC |
Função | Entrada de comando, seleção do modo de operação 1 ou 4 |
Função | Entrada de comando, seleção do modo de operação 2 ou 5 |
Função | Entrada de comando, seleção do modo de operação 3 ou 6 |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensão | CC |
Carga elétrica máx. | 380 mA |
Indutividade da carga | 2.000 µH |
Capacidade da carga | 0,3 µF |
Corrente residual máx. | 0,2 mA |
Corrente residual, típ. | 0,002 mA |
Queda de tensão | 1,5 V |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tempo de resposta | 39 ms |
Tempo de reativação | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 200 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
Peso líquido | 1.950 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos Suporte giratório Suportes de fixação |
Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
Número de LEDs | 3 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistência a vibrações | 50 m/s² |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistência a choques | 100 m/s² |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |