MLC520-S-14-510
Conj. de sensor de segurança
Série | MLC 520S |
Tipo de dispositivo | Conjunto (transmissor e receptor) |
Inclui | 4x suporte de fixação BT-MLC-S-C 4x suporte de fixação BT-MLC-S-O |
Aplicação | Proteção para os dedos |
Funções | Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento dos contatores (EDM) |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,64E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Resolução | 14 mm |
Altura da área de proteção | 510 mm |
Alcance | 0,2 ... 6 m |
Número de feixes | 51 Unid. |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 850 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de risco LED | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensão | CC |
Indutividade da carga | 2.000 µH |
Capacidade da carga | 1 µF |
Corrente residual máx. | 200 mA |
Corrente residual, típ. | 2 mA |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tempo de resposta | 11 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Conexão do transmissor |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 160 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Função | Conexão do receptor |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 160 mm |
Material da bainha | PUR |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Dimensões (L x A x C) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Plástico |
Peso líquido | 2.600 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Suporte de montagem em C Suporte de montagem em L Suporte de montagem em O |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | TÜV Süd |
Resistência a vibrações | 50 m/s² |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistência a choques | 98,1 m/s² |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-29 |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |