MLC510R90-3000
Cortina de luz de segurança, receptor
Série | MLC 500 |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Proteção de acesso Proteção de acesso a zonas de perigo |
Pacote de funções | Basic |
Funções | Comutação do canal de transmissão Inicialização/rearme automático |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Resolução | 90 mm |
Altura da área de proteção | 3.000 mm |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 150 mA |
Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensão | CC |
Carga elétrica máx. | 380 mA |
Indutividade da carga | 2.000 µH |
Capacidade da carga | 0,3 µF |
Corrente residual máx. | 0,2 mA |
Corrente residual, típ. | 0,002 mA |
Queda de tensão | 1,5 V |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tempo de resposta | 10 ms |
Tempo de reativação | 100 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 200 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
Peso líquido | 3.150 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos Suporte giratório Suportes de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistência a vibrações | 50 m/s² |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistência a choques | 100 m/s² |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |