MLC500T30-225
Cortina de luz de segurança, transmissor
Série | MLC 500 |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
Aplicação | Proteção de mãos |
Funções | Comutação do canal de transmissão Redução do alcance |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Resolução | 30 mm |
Altura da área de proteção | 225 mm |
Alcance | 0 ... 10 m |
Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 940 nm |
Potência média do díodo emissor | 50 µW |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Grupo de risco LED | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corrente, máx. | 50 mA |
Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
Tipo de tensão | CC |
Função | Entrada de comando, redução do alcance |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de máquina |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 200 Ω |
Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 291 mm x 35,4 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
Peso líquido | 370 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos Suporte giratório Suportes de fixação |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | KCs S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Resistência a vibrações | 50 m/s² |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Resistência a choques | 100 m/s² |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |