MK 304
Peça de conexão
Adequado para | BCL 304i BPS 304i |
Tipo | PROFIBUS DP, PROFIBUS DP |
Número de conexões | 4 Unid. |
Função | PWR / SW IN / OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Função | HOST/BUS IN |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 5 polos |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | USB |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Peso líquido | 186 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |