ME 348 214

Peça de conexão

Número de produto: 50131258

Adequado para BCL 348i
Tipo PROFINET, PROFINET
Número de conexões 5 Unid.
Função PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B
Função HOST/BUS IN
Tipo de conexão Cabo com conector fêmea RJ45
Função BUS OUT
Tipo de conexão Cabo com conector fêmea RJ45
Função Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Comprimento do cabo 300
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf