ME 338 104
Peça de conexão
Adequado para | BCL 338i |
Tipo | EtherCAT, EtherCAT |
Número de conexões | 5 Unid. |
Função | PWR / SW IN / OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | USB |
Tipo de conector | USB 2.0 Mini-B |
Função | HOST/BUS IN |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Comprimento do cabo | 2.000 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Peso líquido | 70 g |
Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |