MD 7XXP-11-82IO5-K100

Distribuidor

Número de produto: 50130605

Icon Icon Icon Icon
Elemento de chaveamento PNP
Corrente total 10 A
Tensão nominal de entrada UN 24 V CC
Tipo de conexão Cabo
Função Conexão ao comando
Comprimento do cabo 10.000 mm
Número de fios 19 Unid.
Cor da bainha Cinza
Sem silicone Não
Versão do cabo Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior) 10 mm
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PUR / PVC
Adequabilidade para correntes de arraste Sim
Resistência da bainha externa Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Número de conexões 8 Unid.
Tamanho da rosca M12
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Tipo female
Material Plástico
Material da vedação do o-ring TPU
Material de contatos Dourado
Corrente de serviço por cada contato 4 A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 50 mm x 32 mm x 140 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 1.960 g
Torque de aperto dos parafusos 0,6 N·m
Ciclos de flexão 2.000.000 Unid.
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. Min. 12 x diâmetro do cabo
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -5 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf