MD 7XXP-11-82IO5-FK

Distribuidor

Número de produto: 50130994

Icon Icon Icon Icon
Elemento de chaveamento PNP
Corrente total ≤ 2 x 8 A
Tensão nominal de entrada UN 24 V CC
Tipo de conexão Borne
Função Conexão ao comando
Número de polos 21 polos
Material da cobertura Polibutileno (PBT)
Número de conexões 8 Unid.
Tamanho da rosca M12
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Tipo female
Material Plástico
Material da vedação do o-ring TPU
Material de contatos Dourado
Corrente de serviço por cada contato 4 A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 50 mm x 15 mm x 150 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 210 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf