MD 7XXP-11-82IO4-K030
Distribuidor
Elemento de chaveamento | PNP |
Corrente total | 10 A |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V CC |
Tipo de conexão | Cabo |
Função | Conexão ao comando |
Comprimento do cabo | 3.000 mm |
Número de fios | 11 Unid. |
Cor da bainha | Cinza |
Sem silicone | Não |
Versão do cabo | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
Diâmetro do cabo (exterior) | 8,1 mm |
Comprimento do cabo | 3.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Adequabilidade para correntes de arraste | Sim |
Velocidade de traslado | Máx. 2 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s² |
Resistência da bainha externa | Resistente à hidrólise e aos micróbios, boa resistência química, a óleos e a gasolina em conformidade com a norma VDE 0472 parte 803, teste B, retardador de chamas em conformidade com as normas UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Número de conexões | 8 Unid. |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Tipo | female |
Material | Plástico |
Material da vedação do o-ring | TPU |
Material de contatos | Dourado |
Corrente de serviço por cada contato | 4 A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 560 g |
Torque de aperto dos parafusos | 0,6 N·m |
Ciclos de flexão | 2.000.000 Unid. |
Raio de curvatura de instalação flexível, mín. | Min. 12 x diâmetro do cabo |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -5 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |