MD 7XXP-11-42IO5-13

Distribuidor

Número de produto: 50130606

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MD 7XXP-11-82IO5-13
Distribuidor
Número de artigo: 50130608
  • Conexões de distribuidores: 8 Unid.
  • Distribuidor, tamanho da rosca: M12
  • Distribuidor, número de polos: 5 polos
  • Conexão principal: Conector redondo, M23
Número de artigo: 50130608
Elemento de chaveamento PNP
Corrente total 8 A
Tensão nominal de entrada UN 24 V CC
Tipo de conexão Conector redondo
Função Conexão ao comando
Tamanho da rosca M23
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Tipo male
Número de conexões 4 Unid.
Tamanho da rosca M12
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Tipo female
Material Plástico
Material da vedação do o-ring TPU
Material de contatos Dourado
Corrente de serviço por cada contato 1,5 A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 50 mm x 36,5 mm x 100 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 140 g
Torque de aperto dos parafusos 0,6 N·m
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C, Em função do cabo conectado
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf