MD 748iC-11-82/L5-2222 F001

Master IO-Link

Número de produto: 50138212

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MD 798i-11-82/L5-2222
Master IO-Link
Número de artigo: 50144900
  • Série: MD 700i
  • Interface: IO-Link
  • Adequado para: Sensores IO-Link
Número de artigo: 50144900
Série MD 700i
Tipo Master IO-Link
Adequado para Sensores IO-Link
Tensão de alimentação UB 20 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 12.000 mA
Número de saídas de chaveamento digitais por cada conexão do sensor 1 Unid.
Tipo IO-Link
OPC-UA
PROFINET
Modo COM COM1
COM2
COM3
Tipo de porta A
Especificação V1.0.1
V1.1
Suporte de modo SIO Sim
Classe de conformidade B
Protocolo PROFINET RT
Funcionalidade de switch Integrado
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Número de conexões 12 Unid.
Conexões do sensor 8 Unid.
Conexões para alimentação de tensão 2 Unid.
Número de conexões de interface 2 Unid.
Função Conexão com 8 sensores
Tipo de conexão Conector redondo, Válido para as conexões do sensor 1 - 8
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código L
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código L
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 454 g
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf