MD 748i-11-42/L5-2222
Master IO-Link
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | MD 700i |
Tipo | Master IO-Link |
Adequado para | Sensores IO-Link |
Tensão de alimentação UB | 20 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 4.000 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais por cada conexão do sensor | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP / NPN comutável |
Tipo | IO-Link, PROFINET |
Modo COM | COM1 COM2 COM3 |
Tipo de porta | A |
Especificação | V1.0.1 V1.1 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Dual Channel | Sim |
Função | Processo |
Classe de conformidade | B |
Protocolo | PROFINET RT |
Funcionalidade de switch | Integrado |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Número de conexões | 8 Unid. |
Conexões do sensor | 4 Unid. |
Conexões para alimentação de tensão | 2 Unid. |
Número de conexões de interface | 2 Unid. |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo, Válido para as conexões do sensor 1 - 4 |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão com o sensor |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 454 g |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |