MD 742-11-88IO3-12
Master IO-Link
Série | MD 700i |
Tipo | IO-Hub |
Tensão de alimentação UB | 24 V |
Consumo de corrente, máx. | 120 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 8 Unid. |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tipo de porta | A |
Especificação | V1.1 |
Suporte de modo SIO | Sim |
Número de conexões | 9 Unid. |
Conexões do sensor | 8 Unid. |
Conexões para alimentação de tensão | 1 Unid. |
Função | Conexão com o master IO-Link |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 3 polos |
Dimensões (L x A x C) | 32 mm x 39 mm x 144,3 mm |
Material da carcaça | Livre de halogênio Plástico |
Peso líquido | 32 g |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 IP 69K |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |