MD 708-21-42/D4-12

Switch Ethernet

Número de produto: 50135196

Icon Icon Icon
Série MD 700i
Adequado para Ethernet
Funções Autocrossing
Autonegotiation
Full duplex
Unmanaged
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC, Redundante
Tipo Ethernet
Alocação de endereço Nenhum
Velocidade de transmissão 10 / 100 Mbit/s
Funcionalidade de switch Integrado
Número de conexões 5 Unid.
Conexões para alimentação de tensão 1 Unid.
Número de conexões de interface 4 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 55 mm x 21 mm x 95 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 335 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 6 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz