MD 258i-12-8K/L4-2R2K

Master IO-Link

Número de produto: 50131485

Icon Icon
Série MD 200i
Tipo Master IO-Link
Adequado para Sensores IO-Link
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas de chaveamento digitais por cada conexão do sensor 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP / NPN comutável
Tipo EtherNet IP, IO-Link, Modbus TCP
Modo COM COM1
COM2
COM3
Tipo de porta A
Especificação V1.0.1
V1.1
Suporte de modo SIO Sim
Dual Channel Sim
Número de conexões 14 Unid.
Conexões do sensor 8 Unid.
Conexões para alimentação de tensão 4 Unid.
Número de conexões de interface 2 Unid.
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão RJ45
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão RJ45
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Função Conexão com 8 sensores
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 285 g
Temperatura ambiente, operação 0 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 85369010
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
Macro EPLAN - edz
Arquivo EDS - zip
Arquivo GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manual de instruções - pdf