MC388-S1R2-A
Sensor com codificação magnética
Série | MC388 |
Funções | Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 Sistema de segurança em conjunto com uma unidade de avaliação, como o relé de segurança MSI-MC310 ou o controlador de segurança MSI 400. |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | Até 4, dependendo da avaliação, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 quantidade de ciclos |
Proteção do circuito | Limitação de corrente Proteção contra curto-circuito,Por ex., através de MSI-MC310, MSI 400 |
Equipamento de contato | 1NC + 1NO |
Tipo de contato | Contatos reed (magneticamente sensíveis) |
Requisitos da alimentação de tensão, utilização de acordo com cULus (UL 508) | Class 2 Circuits |
Tensão de chaveamento máx. | 27 V CA/CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 500 mA |
Tempo de resposta | 3 ms |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Cabo com ponteiras |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 4 fios |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
Peso líquido | 179 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Posição de montagem | Indiferente, desde que as marcas coincidam nas respetivas carcaças |
Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4, EN ISO 14119 |
Sentidos de acionamento durante o arranque | Tridimensional |
Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
Atuador externo | Codificação magnética |
Ponto de desativação (OFF), mín. | 13 mm |
Distância de desativação garantida (Sar), mín. | 30 mm |
Distância de ativação garantida (Sao), máx. | 6 mm |
Tolerância de comutação (sem materiais ferromagnéticos nas imediações) | -1 ... 1 mm |
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos | 50 mm |
Velocidade de arranque mín. | 0,05 m/s |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | TÜV Süd (com relé de segurança adequado) c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 |
Número da pauta aduaneira | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |