MC336-S2-A
Atuador
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 26 mm x 13 mm x 36 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
Peso líquido | 25 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos | 50 mm |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
Número da pauta aduaneira | 85051990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
ECLASS 8.0 | 27279217 |
ECLASS 9.0 | 27272404 |
ECLASS 10.0 | 27272404 |
ECLASS 11.0 | 27272404 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 14.0 | 27274002 |
ECLASS 15.0 | 27274002 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |