MC-1303
Coluna de espelhos
Número de espelhos individuais | 3 Unid. |
Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes COMPACTplus-m |
Tipo, colunas e espelho | Coluna de espelhos defletores para barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes |
Funções | Espelhos individuais que podem ser trocados e ajustados separadamente Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos Pré-ajuste do afastamento dos eixos de luz em conformidade com a norma EN 999 |
Dimensões (L x A x C) | 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 7.500 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Fixação ao chão |
Função de reset mecânico | Não |
Altura da coluna sem base | 1.300 mm |
Instalação externa de acessórios | Atrás |
Distância entre centros dos espelhos individuais | 500 mm |
Número da pauta aduaneira | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |