MC-1300
Coluna de espelhos
Adequado para | Cortinas de luz de segurança COMPACTplus Cortinas de luz de segurança SOLID-4, -2 |
Tipo, colunas e espelho | Coluna de espelhos defletores para cortinas de luz de segurança |
Funções | Construção perfilada robusta com design exigente Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos |
Dimensões (L x A x C) | 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 7.000 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
Tipo de fixação | Fixação ao chão |
Função de reset mecânico | Não |
Instalação externa de acessórios | Atrás |
Comprimento do espelho | 1.274 mm |
Número da pauta aduaneira | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |