MC-1000

Coluna de espelhos

Número de produto: 549310

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
UMC-1000-S2
Coluna de espelhos
Número de artigo: 549780
  • Comprimento do espelho: 970 mm
Número de artigo: 549780
Adequado para Cortinas de luz de segurança COMPACTplus
Cortinas de luz de segurança SOLID-4, -2
Tipo, colunas e espelho Coluna de espelhos defletores para cortinas de luz de segurança
Funções Construção perfilada robusta com design exigente
Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos
Superfície do espelho com abrangência total para a deflexão de feixes de cortinas de luz de segurança
Dimensões (L x A x C) 149,3 mm x 1.000 mm x 160 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 5.500 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Fixação ao chão
Função de reset mecânico Não
Instalação externa de acessórios Atrás
Comprimento do espelho 974 mm
Número da pauta aduaneira 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Folha de dados - pdf