MC 030K-LS

Peça de fixação

Número de produto: 50111504

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cílindricos
Adequado para Sensores da série 230
Sensores no modelo M30
Diâmetro de dentro 30 mm
Versão do suporte de fixação Suporte de aperto
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com batente final
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Plástico, Poliamida (PA 66)
Temperatura ambiente, operação 0 ... 80 °C
Número da pauta aduaneira 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf