MC 005K
Peça de fixação
Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cílindricos |
Adequado para | Sensores da série 205 Sensores no modelo M5 |
Diâmetro de dentro | 5 mm |
Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
Tipo de suporte de fixação | Rígido |
Material do suporte de fixação | Plástico, Poliamida (PA 66) |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 80 °C |
Número da pauta aduaneira | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |