MA 4 120

Peça de conexão

Número de produto: 50039660

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 4
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitor de códigos de barras, série BCL 3x
Adequado para interface TTY
Proteção do circuito Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Tipo TTY, RS 232
Tipo RS 232
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Número de polos 22 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 480 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Folha de dados - pdf