MA 31 130

Peça de conexão

Número de produto: 50030838

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 31
Adequado para interface RS 422
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 18 ... 36 V, CC
Tipo RS 422, RS 485
Tipo RS 232
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Interface de dados
Tipo de conexão Borne
Número de polos 25 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 640 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 6 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - zip
Declaração de conformidade CE - pdf