MA 258i EtherNet/IP Gateway
Unidade modular de conexão
Série | MA 2xxi |
Adequado para | Aparelhos de escrita/leitura RFID móveis, série HFxx HS 65x8 Leitor de códigos de barras, série BCL 2x Leitor de códigos de barras, série BCL 8 Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 222 Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i RFI RFM Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8 |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 300 mA |
Tipo | EtherNet IP, RS 232 |
Número de conexões | 6 Unid. |
Função | Conexão com o dispositivo |
Tipo de conexão | Conector tipo pente macho |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | BUS IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de serviço |
Tipo de conexão | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 107 mm x 40 mm x 180 mm |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 700 g |
Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |