MA 22 DC

Peça de conexão

Número de produto: 50031496

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 22
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Adequado para interface RS 232
Proteção do circuito Nenhuma indicação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Tipo RS 232
Tipo RS 232
Número de conexões 6 Unid.
Função Interface de dados
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Função Interface de dados
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 15 polos
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 15 polos
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 15 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 90 mm x 36 mm x 152,4 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 185 g
Cor da carcaça Verde
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf