MA 21 120

Peça de conexão

Número de produto: 50030483

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 21
Adequado para Aparelhos de escrita/leitura RFID móveis, série HFxx
Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitor de códigos de barras, série BCL 8
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Adequado para interface TTY
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 18 ... 36 V, CC
Tipo TTY, RS 232
Tipo RS 232
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Conexão com o dispositivo
Interface de dados
Tipo de conexão Borne
Número de polos 31 polos
Função Interface de configuração
Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 118 mm x 55 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 640 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Software de configuração - zip
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf