MA 21 100
Peça de conexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | MA 21 |
Adequado para | Aparelhos de escrita/leitura RFID móveis, série HFxx Leitor de códigos de barras, série BCL 2x Leitor de códigos de barras, série BCL 8 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g |
Adequado para interface | RS 485 |
Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 36 V, CC |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Tipo | RS 232 |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP Conexão com o dispositivo Interface de dados |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 31 polos |
Função | Interface de configuração Interface de serviço |
Tipo de conexão | Sub-D |
Número de polos | 9 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio |
Peso líquido | 640 g |
Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 4 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 5 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |