MA 204i Profibus Gateway

Unidade modular de conexão

Número de produto: 50112893

Icon Icon
Série MA 2xxi
Adequado para Aparelhos de escrita/leitura RFID móveis, série HFxx
HS 65x8
Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitor de códigos de barras, série BCL 8
Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i
Leitores de códigos 2D fixos, série LSIS 222
Leitores de códigos 2D portáteis, série FIS
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
RFI
RFM
Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 300 mA
Tipo PROFIBUS DP, RS 232
Número de conexões 6 Unid.
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Conector tipo pente macho
Função BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Peso líquido 700 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 5 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
Certificações PROFIBUS
c UL US
Número da pauta aduaneira 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSD - Firmware from V1060 to V1080 - zip
Arquivo GSD - Firmware from V1100 - zip
Arquivo GSD - Firmware to V1050 - zip
Arquivo GSD - Firmware form V1141 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf