MA 2 L

Peça de conexão

Número de produto: 50036186

Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 2
Adequado para Leitor de códigos de barras, série BCL 2x
Leitor de códigos de barras, série BCL 3x
Tipo RS 232, RS 485
Tipo RS 232
Número de conexões 3 Unid.
Função Interface de dados
PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Borne
Número de polos 24 polos
Função Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 15 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 660 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 90 %
Número da pauta aduaneira 84735080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz