MA 100
Unidade modular de conexão
Série | MA 100 |
Adequado para | BCL 300i BCL 301i |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Tipo | RS 232, RS 485 |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão BUS IN BUS OUT Conexão com o dispositivo Interface de dados PWR / SW IN / OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Número de polos | 19 polos |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 380 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Grau de proteção | IP 54 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27379201 |
ECLASS 8.0 | 27379201 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |