M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicador luminoso de muting
Série | M7 |
Tipo da sinalização | Ótico |
Fonte de luz | Branco |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 58 mA |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 70 mm x 200 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC |
Peso líquido | 391 g |
Cor da carcaça | Preto Transparente |
Tipo de lâmpada | LED/24V |
Imagem de sinal | Luz contínua |
Cor da calota | Transparente |
Ângulo de emissão | 360° |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 66 |
Certificações | CE c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |