M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

Indicador luminoso de muting

Número de produto: 50135453

Icon Icon Icon
Série M4
Tipo da sinalização Ótico
Fonte de luz Branco
Vida útil > 100.000 h
Tensão de alimentação UB 24 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 27 mA
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 40 mm x 200 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Cor da carcaça Preto
Transparente
Tipo de lâmpada LED/24V
Imagem de sinal Luz contínua
Cor da calota Transparente
Ângulo de emissão 360°
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
Certificações CE
c UL US
Número da pauta aduaneira 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz