LVSR 325K/P-401
Fibra ótica, amplificador
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 325 |
Versão especial | Entrada de ativação Entrada de teach Saída de advertência |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Frequência de chaveamento | 1.500 Hz |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botões de controle |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |