LV463I.XR7/2T

Fibra ótica, amplificador

Número de produto: 50144547

Icon Icon Icon
Série 463
Adequado para Fibras óticas de plástico
Fibras óticas de vidro
Versão especial Função de tempo
Grande alcance
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Conexão da fibra ótica Fixação de aperto
Tensão de alimentação UB 10 ... 24 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 40 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Retardo na energização/desenergização Retardo na energização/desenergização
Período de inicialização 500 ms
Contato de passagem Contato de passagem
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,25 mm²
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Interruptor basculante
Interruptor deslizante
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Ajuste das faixas de chaveamento
Chaveamento luz/sombra
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 85 °C
Grau de proteção IP 50
NEMA 1
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf