LV463.XV7/4T-150-M12
Fibra ótica, amplificador
Série | 463 |
Adequado para | Fibras óticas de plástico Fibras óticas de vidro |
Versão especial | Função de tempo Tempo de resposta curto |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 660 nm |
Forma do sinal transmitido | Pulsado |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Conexão da fibra ótica | Fixação de aperto |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 24 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
Frequência de chaveamento | 50.000 Hz |
Tempo de resposta | 0,01 ms |
Retardo na energização/desenergização | Retardo na energização/desenergização |
Período de inicialização | 500 ms |
Contato de passagem | Contato de passagem |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 150 mm |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
Tamanho da rosca | M12 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Peso líquido | 50 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Interruptor basculante Interruptor deslizante |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Ajuste das faixas de chaveamento Chaveamento luz/sombra |
Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 50 NEMA 1 |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |