LV462C/24-150-M8

Fibra ótica, amplificador

Número de produto: 50151464

Icon Icon
Série 462C
Adequado para Fibras óticas de plástico
Fibras óticas de vidro
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 623 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Conexão da fibra ótica Fixação de aperto
Tensão de alimentação UB 12 ... 24 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 50 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento PO1 - PO2 250 Hz
Frequência de chaveamento PO3 - PO5 1.500 Hz
Tempo de resposta PO1 - PO2 2 ms
Tempo de resposta PO3 - PO5 0,33 ms
Retardo na energização/desenergização Retardo na energização/desenergização
Período de inicialização 500 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 150 mm
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Tamanho da rosca M8
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 33 mm x 79,4 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Peso líquido 30 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Botões de controle
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Ajuste das faixas de chaveamento
Temperatura ambiente, operação -10 ... 60 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 35 ... 85 %
Grau de proteção IP 50
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf