LV462.4/4X-150-M8
Fibra ótica, amplificador
Série | 462 |
Adequado para | Fibras óticas de plástico Fibras óticas de vidro |
Versão especial | Função de tempo |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Tensão de alimentação UB | 12 ... 24 V, CC |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 150 mm |
Tamanho da rosca | M8 |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 33 mm x 72 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Botões de controle Interruptor deslizante |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |