LV462.4/4

Fibra ótica, amplificador

Número de produto: 50118400

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LV462B/24
Fibra ótica, amplificador
Número de artigo: 50145467
  • Série: 462B
  • Fonte de luz: LED, Vermelho
  • Saída de chaveamento: Transístor, NPN
  • Conexão: Cabo
Número de artigo: 50145467
Série 462
Adequado para Fibras óticas de plástico
Fibras óticas de vidro
Versão especial Função de tempo
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 12 ... 24 V, CC
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Número de fios 4 fios
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Material da carcaça Plástico
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botões de controle
Interruptor deslizante
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf