LV461.1/P2-150-M8

Fibra ótica, amplificador

Número de produto: 50118399

Icon Icon
Série 461
Adequado para Fibras óticas de plástico
Fibras óticas de vidro
Fonte de luz LED, Vermelho
Tensão de alimentação UB 12 ... 24 V, CC
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Comprimento do cabo 150 mm
Tamanho da rosca M8
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 34 g
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Botões de controle
Potenciômetro multivolta
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf