LSSU 18-S12
Barreira ultrassom unidirecional, transmissor
Série | 18 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Alcance de operação | 0 ... 0,65 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Frequência ultrassônica | 300 kHz |
Curva do feixe sonoro | Standard |
Direção de irradiação | Lado frontal |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | de UB |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 70 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Botão de seleção |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |